เผยแพร่สินค้าของคุณ
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    Dornbracht

    25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

    Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

      • 240 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • slide-on rosettes Ø 65 mm
      • rosette for shower holder Ø 50mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 22 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Stand pipes combination possible on request (x-TRA SERVICE).

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.25133882
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets