เผยแพร่สินค้าของคุณ
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
    Dornbracht

    25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

      • 281 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 1057 - 1127 mm
      • stand pipe height 565 - 635 mm
      • height up to aerator 925 – 995 mm
      • slide-on rosettes Ø 135 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
        Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.25863809
    • Product familyVaia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Floor mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.68
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets