เผยแพร่สินค้าของคุณ
25943360 Madison Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 245 mm
25943360 Madison Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 245 mm
25943360 Madison Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 245 mm
25943360 Madison Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 245 mm
25943360 Madison Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 245 mm
25943360 Madison Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 245 mm
    Dornbracht

    25943360 Madison Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 245 mm

    Madison Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 245 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Madison Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 245 mm

      • 245 mm projection
      • spout: rectangular normal flow
      • hand shower: normal flow
      • hand shower with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • wall bracket
      • total height 901 mm
      • stand pipes height 730 mm
      • height up to aerator 610 mm
      • slide-on rosettes Ø 90 mm
      • gauge 153 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 51 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. hand shower flow 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed  3594497090 Concealed floor mounting 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.25943360
    • Product familyMadison
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MADISON
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.01
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets