เผยแพร่สินค้าของคุณ
25943892 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
Dornbracht

25943892 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

ติดต่อกับ Dornbracht

สเปคสินค้า
  • Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

    • 220 mm projection
    • pivotable spout 180°
    • hand shower: normal flow
    • spout: circular, air-enriched flow
    • hand shower with anti-scale system
    • rotary diverter for bath/shower
    • total height 920 mm
    • stand pipes height 628 mm
    • height up to aerator 765 mm
    • slide-on rosettes Ø 90 mm
    • gauge 150 mm
    • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
    • pivotable shower holder on the right foot
    • max. flow 22 l/min at 3 bar flow pressure
    • max. hand shower flow 6.8 l/min

    Intrinsic protection against back flow.

    Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed  3594497090 Concealed floor mounting -

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.25943892
  • Product familyTara.
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Floor mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.07
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010862
  • ชื่อ ETIMBath mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets