เผยแพร่สินค้าของคุณ
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413892 Tara. Shower set without hand shower

    Tara. Shower set without hand shower
    สเปคสินค้า
    • Tara. Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosettes Ø 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Tara.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26413892
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Slide bars & Shower Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination