เผยแพร่สินค้าของคุณ
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413979 Dornbracht Shower set without hand shower

    Dornbracht Shower set without hand shower
    สเปคสินค้า
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • gauge 853 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO, Meta, Tara., VAIA, LULU, Lissé

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26413979
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Slide bars & Shower Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination