เผยแพร่สินค้าของคุณ
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
    Dornbracht

    27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm

    VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
    สเปคสินค้า
    • VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 347 mm
      • height up to aerator 244 mm
      • deck valve hole diameter 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 60mm
      • rosette for spout Ø 60mm
      • rosette for deck valve Ø 60mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, , Dark brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27522809
    • Product familyVaia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Deck mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.77
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets