เผยแพร่สินค้าของคุณ
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27803892FF0010 Tara. Hand shower set with individual rosettes

    Tara. Hand shower set with individual rosettes
    สเปคสินค้า
    • Tara. Hand shower set with individual rosettes

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • 1/2" Shower outlet
      • Wall elbow with flange Ø 2-1/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, brushed Durabrass, black matte, chrom matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27803892FF0010
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Slide bars & Shower Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution