เผยแพร่สินค้าของคุณ
28013979FF0010 Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode
Dornbracht

28013979FF0010 Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode

Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode
สเปคสินค้า
  • Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode

    • Standard spray mode
    • Descaling system
    • 1/2" connection
    • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

    Codes & Standards

    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Internal backflow preventer.

    Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.28013979FF0010
  • Product familyGeneric
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Hand showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.32
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010161
  • ชื่อ ETIMHand shower
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย