เผยแพร่สินค้าของคุณ
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm
    Dornbracht

    28404970 Series–various Metal shower hose extending 1_2 x 3_8 x 1250 mm

    Series–various Metal shower hose extending 1/2" x 3/8" x 1250 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
      • 1/2" conical joint x 3/8" male thread

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28404970
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Spray hoses, holders and slide bars
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011535
    • ชื่อ ETIMShower hose
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย