เผยแพร่สินค้าของคุณ
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm
    Dornbracht

    28505979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 100 mm

    Dornbracht Shower head with three flow modes 6-1/8"

    สเปคสินค้า
    • Dornbracht Shower head with three flow modes 6-1/8"

      • 6-1/8" Projection
      • swivels 18°
      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • Flange diameter 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28505979FF0010
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Shower heads
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures