เผยแพร่สินค้าของคุณ
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing

    LULU Rain shower with ceiling fixing
    สเปคสินค้า
    • LULU Rain shower with ceiling fixing

      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • 11-3/4" x 9-1/2" Rain showerhead
      • 6-1/2" distance between ceiling and bottom of showerhead
      • Flange 3-1/8 x 2-1/8
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte

      Accessory is needed 35085970-900010 Concealed wall elbow 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28796710FF0010
    • Product familyLulu
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LULU
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures