เผยแพร่สินค้าของคุณ
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
    Dornbracht

    34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

    34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • 34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

      • shower with fixed riser projection 420 mm
      • rain shower Ø 200mm
      • rain shower with anti-scale system
      • max. rainshower flow 9 l/min
      • rotary diverter for fixed-riser shower/hand shower
      • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 985mm
      • height of fittings up to top edge of elbow 1160mm
      • two-part push-on rosette Ø 65 mm
      • rosette for shower holder Ø 65mm
      • rosette for wall mounting Ø 60mm
      • gauge 150 mm - 13 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" connection
      • Pipe diameter 20 mm

      This article does not include a hand shower!
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.34459360
    • Product familyMadison
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MADISON
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2090
    • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ