เผยแพร่สินค้าของคุณ
35707970 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Dornbracht

35707970 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
สเปคสินค้า
  • Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

    • 3x dust cover
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 1x female thread 1/2" outlet
    • 3x sealing plug 1/2"
    • gauge 100 mm
    • lead-free
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.35707970
  • Product familyGeneric
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Roughs - Mixer Roughs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.37
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011327
  • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ