เผยแพร่สินค้าของคุณ
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36501710
    • Product familyLulu
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LULU
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets