เผยแพร่สินค้าของคุณ
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
        Fits Meta, Tara., VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.36501979
      • Product familyGeneric
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower / Tub Trims - Thermostats
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.02
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • รหัส ETIMEC011327
      • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets