เผยแพร่สินค้าของคุณ
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
    Dornbracht

    36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm

    MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-3/4"

    สเปคสินค้า
    • MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-3/4"

      • 6-3/4" Projection
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Individual flanges 2-3/8" x 2-3/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36707782FF0010
    • Product familyMEM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MEM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.69
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets