เผยแพร่สินค้าของคุณ
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
    Dott. Gallina

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò

    arcoPlus®626 reversò is a modular system consisting of 6-wall co-extruded multiwall polycarbonate panels, with a thickness of 20mm, anchored to existing structures by means of special anchoring brackets. The panels are made integral with each other by means of a protected polycarbonate joint cover profile, which can be snapped on, or by means of an aluminium connector, which guarantee perfect water tightness. Min.5% slope for flat roofs and min. radius of 4.0m for curved roofs. Advantages: Easy and low-cost installation Light transmission Minimum bend radius 4m Resistance to UV rays and to hail Thermal insulation
    สเปคสินค้า
    • Thickness 20 mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No lomits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Co-extrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arcoPlus626Reverso
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา