เผยแพร่สินค้าของคุณ
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
    Dott. Gallina

    POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS

    arcoWall®5613 is a modular system of coextruded 13 walls polycarbonate panels with a thickness of 60mm, and exclusive aluminum profiles for variable solutions that can be ustomized for the needs of any project. The self-bearing translucent walls system, arcoWall®5613, comes from the experience of over 50 years of our company. We are constantly engaged in exploring alternatives in the building market as well as the creation of unique and innovative systems. Advantages Applied with opening systems Easy and low-cost installation Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1 High insulation coefficient High wind resistance Light transmission Thermal bridge interruption
    สเปคสินค้า
    • Features Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coestrusione Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Raggio curvatura MIN non curvabile Pendenza MIN - Trasmissione Luminosa (τv) Cristallo 37% Thickness 60mm Structure 13 walls Effective modular width 500mm Panel length No limits Thermal insulation 0,7 W/m²K Acoustic insulation Rw ( ISO 717-1) 22 dB Available colors Standard + Caleido + RTG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arcoWall5613INTERNALWALLS
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา