เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curaflex® 3000
DOYMA GmbH & Co

Curaflex® 3000

  • Cut-out for penetrations
  • Use in unfinished structures
  • For waterproof concrete structures (white tank)
  • Homogeneous connection to the concrete, reinforced bythe special grooving
  • Coefficient of expansion of the material corresponds to that of concrete
  • Optimally designed inner wall for holding the DOYMA sealing systems and building services duct system
  • For a white tank (waterproof concrete structures without tanking membranes/thick coatings)
สเปคสินค้า
    • Gas-tight against ground gas with membrane that comes into contact with the soil
    • Radon proof – according to FHRK information sheet MB101
    • Certified under FHRK test regulation GE 102 (no. G 30 322-2-9)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Curaflex-3000
  • Product familySealing systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curaflex® sealing systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-13 25 13 13 13
  • OmniClass TitleFire Safing Sealants