เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOYMAfix® HP/O-S
DOYMA GmbH & Co

DOYMAfix® HP/O-S

  • Can be used for both new and existing buildings
  • Assured thermal insulation - fulfilment of the GEG requirement
  • Aesthetic wall transition with attractive surface finish
  • Can be used universally in all common wall constructions
  • Customised length adjustment to structural conditions
  • One-person installation
  • Installation can be carried out directly after wall completion
  • Separate routing of pipes and cables
  • Separate routing of power and control cables
  • Thermal separation avoids thermal bridges
  • Bird-proof construction
  • Low weight facilitates installation
  • Quick and easy installation saves time
  • Cross-trade installation (shell construction, electrical, HVAC) creates flexibility in the construction process
สเปคสินค้า
    • Proof of airtightness in accordance with EN 12114 and asessment in accordance with DIN 4108-2
    • Gas-tight - installation possible within the protection zone for R290
    • Proof of impermeability to driving rain in accordance with EN 1027
    • Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 10140-2
    • Corrosion-free component
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.doymafix-hp-o-s
  • Product familyHeat Pumps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inlet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing