เผยแพร่สินค้าของคุณ
DreamLine SlimLine DLT-1136480 Center Drain Single Threshold Shower Base
DreamLine SlimLine DLT-1136480 Center Drain Single Threshold Shower Base
DreamLine SlimLine DLT-1136480 Center Drain Single Threshold Shower Base
DreamLine SlimLine DLT-1136480 Center Drain Single Threshold Shower Base
    DreamLine

    DreamLine SlimLine DLT-1136480 Center Drain Single Threshold Shower Base

    Model Size: 36 in. D x 48 in. W x 2 3/4 in. H.

    Base Type: Single Threshold (3-Wall Alcove).

    Drain Location: Center (Centered on width only; See technical drawing for exact location); Color: White.

    Installation: Direct to studs (Unfinished walls: Prior to backerboard, cement board, etc.).

    SlipGrip floor surface offers slip-resistance for safety; Premium high gloss non-porous acrylic for easy maintenance and lasting beauty.

    Durable construction eliminates any flexing of the base and allows for quick installation.

    Drain opening fits standard 2 in. compression fitted drains (Drain not included).

    cUPC certified; Professional installation is required.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: DLT-1136480
      Item Weight: 46.3 pounds
      Product Dimensions: 36 x 48 x 2.8 inches
      Item model number: DLT-1136480
      Size: 48" W x 36" D
      Color: White
      Style: Center Drain Base
      Finish: White
      Material: Acrylic capped ABS
      Pattern: Slip-resistant textured floor
      Shape: Rectangular
      Installation Method: Alcove
      Item Package Quantity: 1
      Special Features: High quality scratch and stain resistant acrylic. Fiberglass reinforcement for durability. cUPC certified

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DreamLine-SlimLine-DLT-1136480-Center-Drain-Single-Threshold-Shower-Base
    • Product familyShower Base
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Center Drain
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 15
    • OmniClass TitleShower Enclosure Bases

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา