เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
driade/products/90352b72-0a35-44db-b070-a77e2d73f5ca
หน้าหลัก
ประเภท
เฟอร์นิเจอร์
โต๊ะ
MAK
Available in สหรัฐอเมริกา
Driade
ติดตาม
MAK
It’s a special trolley with four protruding shelves, the lower of which can crawl under the bed and the upper of which can stand the breakfast or even only a coffee, comfortably wrapped in the sheets.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
mak
Product family
Furniture
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Trolly
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2012-01-21
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
810
กว้าง (มิลลิเมตร)
500
ความลึก (มิลลิเมตร)
800
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Wood
ออกเเบบโดย
อิตาลี
ผลิตโดย
อิตาลี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
เฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
สินค้าใกล้เคียง
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
ดาวน์โหลด
Ethnicraft
Slice coffee table - varnished Minerals - Ray Whisky - oval - 105x94x33 cm
ดาวน์โหลด
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
ดาวน์โหลด
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
ดาวน์โหลด
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
ดาวน์โหลด
Ethnicraft
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
4.8
(
9
)
ดาวน์โหลด