เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
    Drive Medical

    Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    • Sturdy, 1" diameter anodized aluminum tubing.
    • Screens are 6 mil flame retardant bacteriostatic white vinyl.
    • Four, 3" hooded casters.
    • Easy-to-maintain and clean.
    • Each hinged panel measures: 56" (H), 27 ½" (W).

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #PrivacyScreen #3PanelPrivacyScreen #WhitePrivacyScreen

    สเปคสินค้า
    • Carton Shipping Weight: 20 lbs.
      Overall Height: 70.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Drive-Medical-13508-3-Panel-Privacy-Screen
    • Product familyPrivacy Screen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์3 Panel
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)