เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pictura Series - Wall Coverings
Pictura Series - Wall Coverings
Pictura Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Pictura Series - Wall Coverings

    Four styles of wall coverings explore the interplay of light, shadow, and dimension.

    This collection finds it’s inspiration in that profound shift in how we perceive space, form, and beauty. Four styles explore the interplay of light and shadow.

    Chord and Lunette offer a softness to space, where Cadence and Rhythm create dimensionality and visual delight. The pattern design are intended for broader applications and wider spaces where they express at scale.

    ติดต่อกับ DUCHATEAU

    สเปคสินค้า
    • Tile Box: 6 Pieces

      Size: 7-1/2" x 75-1/4"

      Min-Max: 15-3/4" - 75-1/4"

      Length Range: 60% Long Board

      Coverage/Tile: 3.92 sf. (0.364 m2)

      Coverage/Box: 23.52 sf. (2.185 m2)

      Grade: Character

      Finish: Lacquer Matte

      Surface Treatment: Light Wire Brush

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pictura-series
    • Product familyWalls & Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 15
    • OmniClass TitleWood Wall Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง