เผยแพร่สินค้าของคุณ
CO2  Room sensor without control (White&Black)
DUCO

CO2 Room sensor without control (White&Black)

Optional component within Duco's demand-controlled ventilation systems. The CO2 Sensor without control measures both CO2 content (an indicator of indoor climate) and the temperature in the living spaces, thus controlling the ventilation system. The CO2 room sensor without control is powered by 230VAC or 24VDC and communicates wirelessly ("RF") or wired ("Wired").

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.co2-room-sensor-without-control-white-and-black
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)69
  • กว้าง (มิลลิเมตร)69
  • ความลึก (มิลลิเมตร)55
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEG015810
  • ชื่อ ETIMMeasuring and control devices

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)