เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sturingsunit
DUCO

Sturingsunit

Each electronically controlled ventilation grid has one or more control units. This unit 'translates' the signals from the sensors or control valves, after which the grille opens or closes. Depending on the type of grille, a control unit is supplied as a separate unit or pre-installed in a custom-made inner section. The control unit is located on the right-hand side of the grille when viewed from the inside. These control units can be mounted in already installed Duco vents by the installer


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.control-unit
  • Product familyWindow Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Air Vents
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)67
  • กว้าง (มิลลิเมตร)118
  • ความลึก (มิลลิเมตร)208
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอาศตามธรรมชาติ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015620
  • ชื่อ ETIMSpare parts for fittings
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_40_33_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural ventilation systems
  • OmniClass Number23-17 13 11 15
  • OmniClass TitleWindow Vents

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง