The Duco Connectivity Board is an optional printed circuit board that enables a connection to home automation and building management systems via REST API (locally or via the cloud) or via Modbus TCP (locally). Both are possible via Ethernet or Wi-Fi.
The Duco Connectivity Board also makes it possible for the Duco Installation App* to be used via a local P2P connection.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
สหราชอาณาจักร |