เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duco IQ-unit
DUCO

Duco IQ-unit

IQ unit IQ unit RF Wired 24 VDC gray white Duco WTW System ModBus Duco

สเปคสินค้า
  • The IQ (Indoor Quality) unit forms the link between all Duco components and the external control unit. This intelligent unit receives the signals from the various sensors and from the control units of any electronically controlled grids. These signals are converted to control the extraction unit.

    In addition, the IQ unit communicates via the universal ModBus protocol (over RS485)

    with an external control unit. In this way the IQ unit can display all the info from the

    components within the Duco network or the external unit can control the network.

    All ventilation parameters such as CO2, moisture, temperature, position of the drain box or grille openings can be read out. In addition, these last two parameters can also be changed externally

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.duco-iq-unit
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทส่วนประกอบย่อย
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)106
  • กว้าง (มิลลิเมตร)159
  • ความลึก (มิลลิเมตร)48
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationElectrical Element
  • รหัส ETIMEG000032
  • ชื่อ ETIMInstallation bus systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)