The kitchen box can be used in existing buildings where there is no room to install an Intelli Air Valve. It is equipped with 1 ventilation input Ø125 to which 1 ventilation valve can be connected and 1 ventilation output Ø125 for connection to the ventilation connection point. Optionally, an Intelli Air Valve can be installed in the kitchen box.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
สหราชอาณาจักร |