เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duco Outdoor Temperature Sensor
DUCO

Duco Outdoor Temperature Sensor

The Duco Outdoor Temperature Sensor is an essential part of ventilation systems with NightBoost, which are not equipped with outdoor temperature measurement as standard. Thanks to this sensor, the system automatically detects the climate situation and controls night cooling not according to a preset time pattern, but rather based on the actual outside temperature. In this way, the NightBoost principles are applied even smarter.

The sensor communicates wired to all DUCO ventilation units that support Duco Wired communication.

สเปคสินค้า

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.duco-outdoor-temperature-sensor
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)99
  • กว้าง (มิลลิเมตร)132
  • ความลึก (มิลลิเมตร)36
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG000026
  • ชื่อ ETIMSensors
  • OmniClass Number23-27 11 11 23
  • OmniClass TitleTemperature Sensors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)