เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoGrille Close 105 Ventilation Grill
DUCO

DucoGrille Close 105 Ventilation Grill

The DucoGrille Close 105 is an actuator-controlled multileaf damper with a large airflow tailored to offices and schools.

สเปคสินค้า
  • The multileaf damper can be used as both a supply and exhaust grille. The DucoGrille Close 105 can be built into a wall or curtain wall and a wall louvre on both sides, which may or may not be burglar-proof, ensures an aesthetic finish. With a limited depth of just 105 mm, the multileaf damper can easily be installed in smaller rooms, both horizontally and vertically. What is more, the multileaf damper can also act as an adjustable central extract unit, combined for instance with Duco’s roof cowls. Thanks to the high flow rate, the DucoGrille Close 105 is also ideal for use in providing intensive ventilation or as part of the (night) cooling systems of a building.The DucoGrille Close 105 can be configured different types of motor (including Spring Return motors as well)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Duco-Projects-0053
  • Product familyWall And Window Louvres
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DucoGrille Close
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)105
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอาศตามธรรมชาติ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015240
  • ชื่อ ETIMAir inlet/extraction units
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
  • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
  • OmniClass Number23-33 49 23 11
  • OmniClass TitleExhaust Air Grilles