เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duco RoofFan
DUCO

Duco RoofFan

The Duco RoofFan is the most energy-efficient

solution for high-rise buildings. In combination with the Intelli Air Valve or iAV

This pressure-controlled roof ventilator is the first completely demand-driven collective C system.

สเปคสินค้า
  • Looking for the ideal solution for collective ventilation in stacked construction? The Duco RoofFan is the most energy-efficient solution for high-rise buildings. In combination with the Intelli Air Valve or iAV, this pressure-controlled roof ventilator forms the first completely demand-driven collective C system. Achieving a jump on the Energy Index in the Housing Valuation System (WWS) has never been easier thanks to the Duco RoofFan and Intell Air Valve. The Duco RoofFan is a pressure-controlled roof fan with an exhaust capacity of up to 3000 m³/h at 150 Pa. The Duco RoofFan provides collective drainage within Duco's Demand Controlled Natural Ventilation Systems (VNV). The pressure control ensures a perfect distribution of the flow rates in stacked housing.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.duco-rooffan
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทส่วนประกอบย่อย
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)297
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationFan
  • รหัส ETIMEG015260
  • ชื่อ ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof mounted fans

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)