เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duco Vent Comfort
DUCO

Duco Vent Comfort

With the DucoVent Comfort, both aesthetics and ease of adjustment are central. Thanks to a clever principle of adjustment positions, the vent can be adjusted both in advance and during installation. With its copy function, the DucoVent Comfort saves a lot of time, making it the ideal addition to all DUCO ventilation systems.

สเปคสินค้า
  • Suitable for ceiling and wall 180 cm min. above the floor  35 cm min. from the wall

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.duco-vent-comfort
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)62
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)190
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015240
  • ชื่อ ETIMAir inlet/extraction units
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir valves

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)