เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoBox Energy Comfort Plus D450
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D450

DucoBox Energy Comfort Plus D450 is a balance ventilation unit with heat recovery.

DucoBox Energy Comfort Plus was developed with the aim of guaranteeing an even quieter operation.

สเปคสินค้า
  • Within the DucoBox Energy Comfort range, the left/right exchange happens 100% software controlled thanks to a patented principle of the double by-pass.

    The demand control of the DucoBox Energy Comfort Plus D450 results in an intelligent and energy efficient operation. Together with the smart demand control based on CO2 and humidity, the dynamic air distribution filters ensure exceptional efficiency within this compact unit.

    The compact and quick to install 2-zone dampers ensure the most energy-efficient result that can be achieved with system D. Add to this that the noise is reduced by at least 30% thanks to the zone control.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducobox-energy-comfort-plus-d450
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)803
  • กว้าง (มิลลิเมตร)583
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองExpanded Polypropylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015220
  • ชื่อ ETIMHeat exchangers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)