เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoBox Energy Humidity Sensor
DUCO

DucoBox Energy Humidity Sensor

The optional Humidity sensor is placed in the extract air duct (ETA) of the DucoBox Energy and centrally measures the humidity of the air extracted from the house. The sensor is mounted airtight in the extract air pipe via a 10.5 to 12 mm bore. The premounted power and communication cable allows for a quick "plug & play" connection of the sensor to the control card of the DucoBox Energy.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducobox-energy-humidity-sensor
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boxsensor
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)87
  • กว้าง (มิลลิเมตร)45
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)69
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC011175
  • ชื่อ ETIMRoom hygrostat

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)