เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy efficient extractor unit developed for use in Duco’s Demand-driven Natural Ventilation Systems (DDNVS) which extracts moist and/or stale air zonally as required and at the correct rate

สเปคสินค้า
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducobox-silent-connect
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)480
  • กว้าง (มิลลิเมตร)194
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองExpanded Polypropylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015260
  • ชื่อ ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems surveying

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)