เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex horizontal connector D125 ovale
DUCO

DucoFlex horizontal connector D125 ovale

The coupler D125 oval allows a quick horizontal connection between round ducts D125 and a DucoFlex oval duct or an optional connection piece for DucoFlex ducts.
สเปคสินค้า
  • • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 and 2x90

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-horizontaal-aansluitstuk-d125-ovaal
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)125
  • กว้าง (มิลลิเมตร)163
  • ความลึก (มิลลิเมตร)175
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015560
  • ชื่อ ETIMAccessories for flue gases and air

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)