เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Coupling D63
DUCO

DucoFlex Coupling D63

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

สเปคสินค้า
  • Compatible with DucoFlex D63 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D63 mm round

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-koppeling-d63
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)97
  • กว้าง (มิลลิเมตร)97
  • ความลึก (มิลลิเมตร)148
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)101
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015560
  • ชื่อ ETIMAccessories for flue gases and air

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (13)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)