เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

สเปคสินค้า
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 76mm

    • Inner diameter: 63mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-rond-d75-50m
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1850
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015550
  • ชื่อ ETIMDuct and pipe for flue gas and air

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)