เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D160/180. The base plate has a diameter of 420mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

สเปคสินค้า
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)115
  • กว้าง (มิลลิเมตร)420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)420
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.37
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015110
  • ชื่อ ETIMGutters/tanks

พื้นที่การขาย

ยุโรป