เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

The DucoFlex Silencer semi rigid D200 (M/M) is a semi rigid (bendable) silencer composed of a profiled and perforated aluminium inner duct and a two-layered profiled outer jacket. The space between the

inner and outer jacket is filled with 50 mm sound absorbing material. The silencer is provided with aluminium caps on both ends (2 x M connection). This allows the silencer to be connected quickly, easily and airtight to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D200.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-sielncer-half-star-d200
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC011019
  • ชื่อ ETIMSound absorber, around air duct

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)