เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Insulated circular D200 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Insulated circular D200 L1000 mm

The DucoFlex Insulated circular duct ^200 is a smooth and insulated ventilation ducht made of EPS. The good insulating properties of this product prevent a thermal bridge and therefore condensation when polluted air is extracted or outside air is supplied. Energy losses are also avoided. In addition to the good thermal insulation value, the material used also dampens noise and is very easy to handle. A connection piece is supplied as standard that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-star-isokalnaal-d-200
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)233
  • ความลึก (มิลลิเมตร)233
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.64
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015550
  • ชื่อ ETIMDuct and pipe for flue gas and air

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)