เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)

The DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 can be used as a supply and extraction point on both flat and sloping roofs. This unit can also be used at higher air flow rates thanks to  its low air-resistance. The pre-fitted connection piece is 635 mm, implying that the roof feedthrough can be used in any conceivable situation. The insulated end piece fits both DucoFlex ISO D160 pipes and D180 pipes.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-universal-roof-feed-through-d180-200
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1488
  • กว้าง (มิลลิเมตร)395
  • ความลึก (มิลลิเมตร)395
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEPS
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC010876
  • ชื่อ ETIMHeat exchanger roof duct
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems surveying

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)