เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263

The DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263 can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The unit is a 4-tile solution that is suitable for sloping roofs with a pitch between 19° and 50°. The pre-assembled plastic slate ensures quick and water-tight installation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-universal-roof-feed-through-tile-d263
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Various Control Components
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.62
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC010115
  • ชื่อ ETIMFeed-through tile

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)