เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

The DUCO Bend splitter vent connector short can be multifunctionally adjusted. It enables to connect a DucoFlex 3x63, 2x75 or 2x90 adapter. The short coupling is suitable for any type of floor. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts.

สเปคสินค้า
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)127
  • กว้าง (มิลลิเมตร)158
  • ความลึก (มิลลิเมตร)162
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015240
  • ชื่อ ETIMAir inlet/extraction units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง