เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.insulated-connection-piece-with-joint-d160-d160-m-m
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)175
  • ความลึก (มิลลิเมตร)175
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPE/PP
  • วัสดุรองElastomer
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC011220
  • ชื่อ ETIMConnecting piece, round air duct

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร