เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

สเปคสินค้า
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Various Control Components
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)212
  • กว้าง (มิลลิเมตร)392
  • ความลึก (มิลลิเมตร)257
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExpanded Polypropylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC011599
  • ชื่อ ETIMDuct heater, electric

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)