เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reducer 160/125
DUCO

Reducer 160/125

The 160/125 Reducer is used to make a quick and sound connection between (exhaust) ducting, with an inside diameter of 160 mm, and DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.
สเปคสินค้า
  • Compatible with DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.

    • Connections:

    - 1x D160(M)

    - 1x D125(F)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.reducer
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)73
  • กว้าง (มิลลิเมตร)160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolypropylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.07
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015560
  • ชื่อ ETIMAccessories for flue gases and air

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)