เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.silent-plus-pakket
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)380
  • กว้าง (มิลลิเมตร)80
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลัก1C Polyurethane
  • วัสดุรองFirm Foam
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.48
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015260
  • ชื่อ ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_10_43
  • Uniclass 2015 DescriptionIsolation units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)